FLF: Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB/ Noir WH66548605D
EAN
7611919434973
E-nr.
935 824 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W3
Prix*
77.10 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par serrage
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz10,50 dB
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise terminale
Fréquence
-
Bande passante5 - 2000 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties2
Matière
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
Dimensions
-
Profondeur de montage28 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com