The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Acces­soires - FLF
    • WH37960623Z
    Boîte d'encastrement Hager, en matière thermoplastique, TFC à 650 °C, pour appareils FLF grd. I (3/5)
    EAN
    7611795332882
    E-nr.
    372 450 803
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W3
    • Acces­soires - FLF

    Boîte ENC Hager FLF grd.II transversale M08 gris WH37960623Z

    Prix*
    5.10 CHF
    / pc. *
    5.10 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Boîte ENC Hager FLF grd.II transversale M08 gris

    WH37960623Z

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration WH37960623Z
    PDF
    Hager RoHS report WH37960623Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH37960623Z | Hager Suisse

      Image produit WH37960623Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH37960623Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH37960623Z

      Accessoires FLF Gr.2 ES: Boîte d’incorporation transversal 119.5x34.5x37mm/Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH37950100D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé bc
      WH37950100D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH37950105D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé no
      WH37950105D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37950182D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 1×1 aluminium anodisé
      WH37950182D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37950200D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé bc
      WH37950200D
      Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc
      Prix*
      16.35 CHF
      / pc. *
      16.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37950205D - Plaque de fixation Hager FLF 3/5 2×1 aluminium anodisé no
      WH37950205D
      Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Noir
      Prix*
      15.95 CHF
      / pc. *
      15.95 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group