The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Canaux - FLF
    • WH397704Z
    Câble avec adaptateur Hager
    EAN
    7611919444699
    E-nr.
    150 833 113
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Instal­la­tion d'ap­pa­reil FLF
    • Canaux - FLF
    • Voir plus

    Câble avec adaptateur Hager (5) 3P L1 1.5mm² WH397704Z

    Prix*
    37.55 CHF
    / pc. *
    37.55 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Câble avec adaptateur Hager (5) 3P L1 1.5mm²

    WH397704Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH397704Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH397704Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH397704Z | Hager Suisse

      Image produit WH397704Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH397704Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH397704Z

      Accessoires, montage en canaux: Boîte (câble rond) L1-N-PE 3x1.5 L= 450mm Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH37629000D - Prise FLF 2×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37629000D
      FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
      Prix*
      41.40 CHF
      / pc. *
      41.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH37629100D - Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37629100D
      FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
      Prix*
      61.40 CHF
      / pc. *
      61.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH37649000D - Prise FLF 3×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37649000D
      FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
      Prix*
      43.80 CHF
      / pc. *
      43.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH37649100D - Prise FLF 3×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
      WH37649100D
      FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc
      Prix*
      64.00 CHF
      / pc. *
      64.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH37682100D - Prise INC FLF type 13 L1 blanc pour câble plat Technofil
      WH37682100D
      FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Blanc
      Prix*
      39.60 CHF
      / pc. *
      39.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group