Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc WH37629100D
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Code RAL9010
-
MatièreThermoplastique
-
Hauteur67,5 mm
-
Largeur84 mm
-
Nombre d'unités2
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseBorne de raccordement, Raccordement borne à vis
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par serrage
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules3
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesFLF monté en saillie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37629100D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH37629100D
FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
PDF