FLF: Prise RJ45 Cat.6 blindé Ultra Blanc WH66300100D
EAN
7611795351708
E-nr.
977 765 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W3
Prix*
26.20 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert pour la technologie de communication 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Nombre de sorties2
Matière
-
CouleurUltra blanc
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes auto-dénudantes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com