Insert Hager cat.6 RJ45/s pour module Keystone blanc WH70300100Z
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (9)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 41 product.page.accessories.products-available
Accessoires obligatoires
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type de connexion / priseBorne IDC
-
MatièrePlastique, Métal
-
Hauteur23 mm
-
Largeur17 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement25 mm
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Plaque de montage incluseNon
-
BlindéOui
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesFLF encastré, FLF monté en saillie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH70300100Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH70300100Z
kallysto Accessoires insert: MM module RJ45 cat.6 blindé Marquable/ Blanc
PDF