The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Commu­ni­ca­tion - FLF
    • WH66543600D
    Prise pour antenne INC R-TV-Données Hager FLF, 2 GHz, 4 dB, blanc
    EAN
    7611919477499
    E-nr.
    965 458 103
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W3
    • Commu­ni­ca­tion - FLF

    Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 4dB blanc WH66543600D

    Prix*
    72.90 CHF
    / pc. *
    72.90 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 4dB blanc

    WH66543600D

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Instal­la­tion à encas­trer, Fixa­tion par serrage
    Atté­nua­tion
    • Atté­nua­tion de raccor­de­ment à 860 MHz
      4 dB
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Prise directe
    Fréquence
    • Bande passante
      5 - 2000 MHz
    • Tech­no­logie large bande
      5 - 2000 MHz
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      3
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      39,7 mm
    • Profon­deur de montage
      6 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      33,7 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager déclaration REACH WH66543600D
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH66543600D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH66543600D | Hager Suisse

      Image produit WH66543600D

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH66543600D | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH66543600D

      FLF: R/TV/Dat prise de piquage 2GHz 4dB Ultra Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH66141000D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager blanc
      WH66141000D
      FLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
      Prix*
      6.30 CHF
      / pc. *
      6.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH66141005D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager noir
      WH66141005D
      FLF set d'incorporation pour: Module multimedia /sortie plat marquable, Noir
      Prix*
      8.75 CHF
      / pc. *
      8.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH66410100D - Face INC 2×Keystone FLF blanc
      WH66410100D
      FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc
      Prix*
      11.65 CHF
      / pc. *
      11.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH66410105D - Face INC 2×Keystone FLF noir
      WH66410105D
      FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Noir
      Prix*
      14.20 CHF
      / pc. *
      14.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH66543800D - Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc
      WH66543800D
      FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc
      Prix*
      70.20 CHF
      / pc. *
      70.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group