Prise de charge USB ENC Hager kallysto B 240V 2400mA blanc WH50820100B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 175 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur/prise USBUSB
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur52 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement45 mm
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50820100B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50820100B
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Blanc
PDF