kallysto plaque frontal pour: 2x USB-A Smart IC 12W Noir WH50820105H
EAN
7611919386005
E-nr.
378 055 953
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
13.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseUSB
Dimensions
-
Largeur60 mm
-
Hauteur60 mm
-
Profondeur14 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec sortie droite
-
Produit compatible aveckallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com