The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Prises
    • WH408202E
    EAN
    7611919485395
    E-nr.
    960 956 793
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Prises
    • Prises
    • Prises
    • Prises
    • Voir plus

    Intérieur pour prise 4×USB Hager montage E 2400mA WH408202E

    Prix*
    124.50 CHF
    / pc. *
    124.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour prise 4×USB Hager montage E 2400mA

    WH408202E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Type de connec­teur/­prise USB
      USB
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      47 mm
    • Profon­deur de montage
      42 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      45 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      4
    Acces­soires
    • Avec fusible fin
      Non
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      65 W
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      2400 mA
    Textes
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 4 prises USB type A
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    • Protec­tion
      Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    Hager déclaration REACH WH408202E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH408202E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH408202E | Hager Suisse

      Image produit WH408202E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH408202E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH408202E

      Insert sans plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour Prise de chargement USB 2/4 postes (EN, NL, FR, 2019-03)

      Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-12

      PDF
      1,66 MB
    • Certificat de produit

      Image Autorisation ESTI (19.0071) | Hager Suisse

      Autorisation ESTI (19.0071)

      Certificat de produit de-DE 2019-01-25

      PDF
      987,97 kB
      Image Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364) | Hager Suisse

      Déclaration de conformité SEV pourpour les chargeurs USB (IK-4364)

      Certificat de produit de-DE 2019-01-09

      PDF
      1,76 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH105853E - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher
      WH105853E
      Insert: Prise type 13/23
      Prix*
      11.00 CHF
      / pc. *
      11.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH105854E - Intérieur prise kallysto T23
      WH105854E
      Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis
      Prix*
      14.30 CHF
      / pc. *
      14.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH105952E - Intérieur prise Hager T15 avec borne enfichable
      WH105952E
      Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis
      Prix*
      23.70 CHF
      / pc. *
      23.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH105962E - Intérieur pour prise HA type 15/25 avec bornes enfichables
      WH105962E
      Insert: Prise type 15/25
      Prix*
      23.70 CHF
      / pc. *
      23.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH106253E - Intérieur pour prise Hager 2×T13/23 E
      WH106253E
      Insert: Prise 2x type 13/23 avec bornes enfichables
      Prix*
      24.70 CHF
      / pc. *
      24.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group