
Interrupteur ENC kallysto 1/3+3/1P blanc avec plaque de fixation WH20100100B
EAN
7611795240897
E-nr.
226 116 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
47.25 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir double
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
ÉclairageÉclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-
Type de commutationDouble interrupteur va-et-vient S1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com