Intérieur pour carillon Hager montage montage E 12V WH408302E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
MatièreMétal, Plastique
-
MontageEncastré, En saillie
-
Courant absorbé500 mA
-
Indice de protection IPIP20
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH408302E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH408302E
Insert: Carillon 12V
PDF -
Guide d'installation
Einsatz Türgong 230V E
Guide d'installation International 2016-07-26
PDF3,63 MB