kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc WH20100100H
EAN
7611795240927
E-nr.
378 101 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
4.30 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Textes
-
InscriptionSans inscription
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com