Variateur rotatif ENC kallysto 20…550W interruption de phase A gris clair WH20300503A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Variateur 2 product.page.accessories.products-available -
Enjoliveur pour variateur 3 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris clair
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage14 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur47 mm
-
Section du conducteur1,50 - 1,50 mm²
-
Principe de variationCoupure de phase descendante
-
Mode de montagePour montage associé
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireOui
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20300503A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH20300503A
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Gris Cl.
PDF