The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH20300105H
    Kit frontal Hager kallysto, plaque frontale, bouton rotatif, pour variateur
    EAN
    7611795270160
    E-nr.
    378 167 953
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Voir plus

    Kit frontal kallysto 60×60mm pour variateur de lumière rotatif noir WH20300105H

    Prix*
    19.85 CHF
    / pc. *
    19.85 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit frontal kallysto 60×60mm pour variateur de lumière rotatif noir

    WH20300105H

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH WH20300105H
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH20300105H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20300105H | Hager Suisse

      Image produit WH20300105H

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH20300105H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20300105H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH103005E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E
      WH103005E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
      Prix*
      142.00 CHF
      / pc. *
      142.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
      WH103005F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH103406E - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante avec LED
      WH103406E
      Insert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
      Prix*
      107.50 CHF
      / pc. *
      107.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
      WH103406F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
      Prix*
      108.00 CHF
      / pc. *
      108.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH103407E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E
      WH103407E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
      Prix*
      93.90 CHF
      / pc. *
      93.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group