The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH20191805B
    Contact pour stores ENC Hager kallysto, sans cadre de recouvrement, plaque de fixation 77×77 mm, kit frontal 60×60 mm
    EAN
    7611795456007
    E-nr.
    546 676 953
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Voir plus

    Contact pour stores ENC kallysto B noir avec 4 touches WH20191805B

    Prix*
    148.00 CHF
    / pc. *
    148.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contact pour stores ENC kallysto B noir avec 4 touches

    WH20191805B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 5 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 175 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH20191700H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Blanc

      11.25 CHF  / pc.*
    • WH20191703H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Gris

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191704H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Anthracite

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191707H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Beige

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20191709H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Brun

      13.70 CHF  / pc.*
    • WH20291300Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20291303Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291304Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291307Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige

      11.80 CHF  / pc.*
    • WH20291309Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun

      11.80 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH24920250Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

      55.00 CHF  / pc.*
    • WH24920255Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920256Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920257Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920258Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920259Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920274Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920275Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920276Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

      69.80 CHF  / pc.*
    • WH24920285Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH24920288Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Acier

      68.10 CHF  / pc.*
    • WH25920200Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Blanc

      1.15 CHF  / pc.*
    • WH25920203Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Gris

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH25920204Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Anthr.

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH25920205Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Noir

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH25920206Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Orange

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH25920207Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Beige

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH25920209Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Brun

      2.25 CHF  / pc.*
    • WH26920200Z

      kallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm Blanc

      1.15 CHF  / pc.*
    • WH26920203Z

      kallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm Gris

      2.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Contact à pous­soir bipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Produit compa­tible avec
      kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    Hager déclaration REACH WH20191805B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH20191805B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20191805B | Hager Suisse

      Image produit WH20191805B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20191805B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20191805B

      kallysto ENC: Double poussoir store / 250VAC + plaque de fixation et face Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101913E - Intérieur interrupteur pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables
      WH101913E
      Insert: Interrupteur store
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101913F - Intérieur interrupteur pour stores Hager 6A avec 2 touches bornes enfichables
      WH101913F
      Insert: Interrupteur store avec plaque de fixation
      Prix*
      61.50 CHF
      / pc. *
      61.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101914E - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables
      WH101914E
      Insert: Poussoir pour store
      Prix*
      59.00 CHF
      / pc. *
      59.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101914F - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables plaque
      WH101914F
      Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
      Prix*
      59.70 CHF
      / pc. *
      59.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101918E - Intérieur contact pour stores Hager avec 4 touches
      WH101918E
      Insert: 2x Poussoir pour store 250V
      Prix*
      141.50 CHF
      / pc. *
      141.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group