Prise ENC kallysto T13 blanc 60×60×39mm sans halogène WH20580300A
EAN
7611795249524
E-nr.
639 613 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
15.55 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 6 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur43,7 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement36,7 mm
-
Profondeur de montage36 mm
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
MontageEncastré
Connectivité
-
Type de connection / priseQuickConnect
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBRaccordement à fiche
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Textes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com