catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Enjoliveur pour prise de courant 6 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 432 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Tension de sortie220 - 250 V
-
Courant de sortie10 A
-
Courant assigné nominal10 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance de sortie2300 W
-
Puissance absorbée (veille)0
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur43,7 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement36,7 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Longueur de câble0 m
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
Section du conducteur1,5 - 2,5 mm²
-
Section de conducteur (flexible), sans embout de câble1,5 - 2,5 mm²
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseQuickConnect, Raccordement à fiche, Raccordement à ressort de traction
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBRaccordement à fiche
-
InterconnectableNon
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules1
-
Type d'éclairage pour les dispositifs d'installationVoyant de commande de fonctionnement uniquement avec accessoires d'éclairage
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatibleskallysto encastré
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20580303A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH20580303A
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
PDF