The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Hotel­card et prises
    • WH101303F
    Intérieur pour interrupteur carte d'hôtel Hager, carte 85×54×1.4 mm
    EAN
    7611795348272
    E-nr.
    350 879 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Hotel­card et prises
    • Hotel­card et prises
    • Hotel­card et prises
    • Hotel­card et prises
    • Voir plus

    Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L avec plaque de fixation WH101303F

    Prix*
    143.50 CHF
    / pc. *
    143.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L avec plaque de fixation

    WH101303F

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Carte hôtel
    • Nombre de pôles
      1
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1500 W
    • Lampes fluo­res­centes en circuit double
      1500 W
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Fini­tion fond profilé (ins­tal­la­tion)
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      51 mm
    • Profon­deur de montage
      36 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      39 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      58,8 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      Signa­li­sa­tion
    • Nombre de touches
      0
    • Type de bouton pous­soir
      Bouton -pous­soir simple
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Raccor­de­ment borne à vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Raccor­de­ment
    • Type de douille de lampe
      Sans douille
    • Type de connexion / prise
      Bouton-­pous­soir/in­ter­rup­teur
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH WH101303F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101303F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101303F | Hager Suisse

      Image produit WH101303F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH101303F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101303F

      Insert: Hotelcard avec plaque de fixation

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH25130305C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.line 1L noir
      WH25130305C
      kallysto.line ENC complet: Hotelcard Noir
      Prix*
      182.00 CHF
      / pc. *
      182.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101303E - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L
      WH101303E
      Insert: Hotelcard
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20130300A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc
      WH20130300A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
      Prix*
      177.00 CHF
      / pc. *
      177.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20130300B - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc avec plaque de fixation
      WH20130300B
      kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc
      Prix*
      178.00 CHF
      / pc. *
      178.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20130303A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L gris clair
      WH20130303A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
      Prix*
      179.00 CHF
      / pc. *
      179.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group