kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc WH20130300B
EAN
7611795347886
E-nr.
350 577 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
171.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Nombre de pôles1
Puissance
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1500 W
-
Lampes fluorescentes en circuit double1500 W
Installation, montage
-
MontageEncastré
Commandes et indicateurs
-
Contact d'acquittementNon
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Profondeur58,50 mm
-
Profondeur de montage24 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34,5 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 50 °C
Textes
-
InscriptionAvec inscription « Hotelcard »
-
Type de raccordementAvec bornes surélevées à vis
-
ÉclairagePour éclairage
-
Produit compatible aveckallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
-
Gammes compatibleskallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com