ka. B: RTA KNX Secure, boutons + face nr WHT75005B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires optionnels
-
Actionneur de volet/store pour système de bus 1 produit(s) disponible(s) -
Interface système/coupleur de média pour système de bus 8 produit(s) disponible(s) -
Borne de raccordement/de dérivation pour système de bus 1 produit(s) disponible(s) -
Actionneur de commutation pour système de bus 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 191 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Consommation de courant bus (transfert de données)20 mA
-
Courant absorbé en fonctionnement20 mA
-
Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneursOui
-
récepteur intégré DCF77Non
-
Fonctionnement en parallèle possibleNon
-
Avec commande sur placeOui
-
Groupe de matériauPlastique, Verre
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Profondeur de montage11,35 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement25,8 mm
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
-
Tension auxiliaire0 - 0 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHT75005B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHT75005B
kallysto avec plaque de fixation: Thermostat KNX Secure boutons et face Noir
PDF -
Manuel
Manuel de-DE 2025-05-27
PDF1,38 MBManuel en-GB 2025-05-27
PDF1,39 MBManuel fr-FR 2025-06-18
PDF1,42 MBManuel it-IT 2025-06-26
PDF1,42 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX International 2025-11-20
KNXPROD257,10 kB -
Guide d'application
Guide d'application International 2025-10-13
PDF738,81 kBGuide d'application International 2025-10-13
PDF729,75 kBGuide d'application International 2025-10-13
PDF750,64 kBGuide d'application International 2025-10-13
PDF746,98 kBGuide d'application de-DE 2025-11-19
PDF2,85 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-18
PDF271,71 kB