Intérieur pour prise antenne R/TV/données Hager montage E 2GHz 4dB WH405436E
Prix*
61.90 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 638 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Atténuation
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz4 dB
Raccordement
-
Type de connexion / prisePrise directe
Fréquence
-
Bande passante5 - 2000 MHz
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties3
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus