The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • WH105101F
    Intérieur pour contact à poussoir de sonnerie Hager, bornes à vis
    EAN
    7611795312136
    E-nr.
    863 729 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Voir plus

    Intérieur pour poussoir de sonnerie ENC A/1L HA borne à vis WH105101F

    Prix*
    23.20 CHF
    / pc. *
    23.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour poussoir de sonnerie ENC A/1L HA borne à vis

    WH105101F

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      34 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    Hager déclaration REACH WH105101F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH105101F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH105101F | Hager Suisse

      Image produit WH105101F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH105101F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH105101F

      Insert: Poussoir de sonnerie avec plaque de fixation

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20510100H - Kit frontal kallysto 60×60 blanc pour contact de sonnerie
      WH20510100H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Blanc
      Prix*
      6.25 CHF
      / pc. *
      6.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20510103H - Kit frontal kallysto 60×60 gris clair pour contact de sonnerie
      WH20510103H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Gris
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20510104H - Kit frontal kallysto 60×60 anthracite pour contact de sonnerie
      WH20510104H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Anthracite
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20510105H - Kit frontal kallysto 60×60 noir pour contact de sonnerie
      WH20510105H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Noir
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20510107H - Kit frontal kallysto 60×60 beige pour contact de sonnerie
      WH20510107H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Beige
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group