Prise de charge USB ENC Hager kallysto B 240V 2400mA anthracite WH50820104B
EAN
7611919385787
E-nr.
960 913 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
108.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de connecteur/prise USBUSB
Tension
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
Dimensions
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur52 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement45 mm
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com