Potentiomètre de puissance DALI TW Hager kallysto gris clair WH20410203A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Variateur 2 product.page.accessories.products-available -
Enjoliveur pour variateur 3 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension de service220 - 250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de couleur2000 - 10000 K
-
Variation DALIOui
-
Puissance absorbée (fonctionnement)2 W
-
Puissance absorbée (veille)1 W
-
Température de service-5 - +45 °C
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur51 mm
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 - 2.5 mm²
-
Nombre de modules1
-
Courant de commande52 - 52 mA
-
Courant de commande 1-10 V (slave)0
-
Courant de commutation0,052 A
-
CouleurGris clair
-
Code RALSimilaire à RAL 7035
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Mode de montagePour montage associé
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesCommande du niveau de variation
-
Formats de donnéesDALI
-
Volume de données journalier estimé100 KB - 1 MB
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Gammes compatibleskallysto encastré
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20410203A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH20410203A
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Gris Cl.
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17
PDF1,03 MB