Insert: Interrupteur rotatif S0 / 2 pôles avec plaque de fixation WH101802F
EAN
7611795159786
E-nr.
547 969 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
35.70 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationSchéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com