The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH101918F
    Intérieur pour contact pour store Hager, incolore, avec plaque de fixation
    EAN
    7611795455741
    E-nr.
    546 667 103
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Voir plus

    Intérieur contact pour stores Hager avec 4 touches avec plaque de fixation WH101918F

    Prix*
    147.00 CHF
    / pc. *
    147.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Intérieur contact pour stores Hager avec 4 touches avec plaque de fixation

    WH101918F

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Type d'in­ter­rup­teur / bouton-­pous­soir pour store
      Contact à pous­soir bipo­laire
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Related Product Types
      Bouton-­pous­soir (rési­den­tiel), Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur, Commande de volets roulant, Inter­rup­teur/­bou­ton-­pous­soir pour store, Plaques pour appa­reillage mural

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    Hager déclaration REACH WH101918F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101918F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101918F | Hager Suisse

      Image produit WH101918F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH101918F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101918F

      Insert: 2x poussoir store 250V avec plaque de fixation

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101914E - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables
      WH101914E
      Insert: Poussoir pour store
      Prix*
      60.50 CHF
      / pc. *
      60.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101914F - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables plaque
      WH101914F
      Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
      Prix*
      61.20 CHF
      / pc. *
      61.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101918E - Intérieur contact pour stores Hager avec 4 touches
      WH101918E
      Insert: 2x Poussoir pour store 250V
      Prix*
      145.50 CHF
      / pc. *
      145.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20191400A - Poussoir pour stores kallysto blanc avec 2 touches bornes enfichables
      WH20191400A
      kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
      Prix*
      68.10 CHF
      / pc. *
      68.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20191400B - Poussoir pour stores ENC kallysto avec 2 touches blanc bornes enf.
      WH20191400B
      kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Ultra Blanc
      Prix*
      69.00 CHF
      / pc. *
      69.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group