The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH101201F
    Intérieur pour interrupteur à poussoir AP Hager, illuminable avec cartouche lumineuse
    EAN
    7611795157812
    E-nr.
    226 329 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Voir plus

    Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation WH101201F

    Prix*
    59.30 CHF
    / pc. *
    59.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation

    WH101201F

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Code RAL
      5012
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Elément de base
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      0
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      11,1 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      59,6 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Type de raccor­de­ment
      Avec raccord à ressort
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
    • Type de commu­ta­tion
      Inter­rup­teur inver­seur S3 2-pôles

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH101201F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101201F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101201F | Hager Suisse

      Image produit WH101201F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH101201F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101201F

      Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101401E - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Insert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
      Prix*
      60.20 CHF
      / pc. *
      60.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101401F - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation
      WH101401F
      Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101403E - Intérieur poussoir kallysto AR 2L
      WH101403E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group