- Thérmostat
- Thérmostat
- Thérmostat
- Voir plus
Thermostate d'ambiance ENC kallysto blanc sans interrupteur plaque fixation WH20440400B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Enjoliveur pour thermostat 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur48 mm
-
Indice de protection IPIP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20440400B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH20440400B
kallysto ENC: Thérmostat 230V + plaque de fixation + face Ultra Blanc
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21
PDF463,17 kB