Prise de raccordement kallysto A Jack Connector 3.5mm blanc WH50510300A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 833 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur70 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur100 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement25 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Plaque de montage incluseNon
-
Avec pare-poussièreNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50510300A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50510300A
kallysto Boîte de connexion avec prise JACK 3.5mm + face pour combinaison Blanc
PDF