kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc WH20390200A
EAN
7611919421676
E-nr.
547 396 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
69.70 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Matière
-
CouleurUltra blanc
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com