The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Plaques de fixa­tion
    • WH408500F
    Anneau de fixation Hager kallysto KNX, avec plaque de fixation 77×77 mm
    EAN
    7611919519588
    E-nr.
    377 999 013
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Plaques de fixa­tion
    • Voir plus

    Anneau de fixation Hager kallysto KNX avec plaque de fixation 77×77 mm WH408500F

    Prix*
    6.70 CHF
    / pc. *
    6.70 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Anneau de fixation Hager kallysto KNX avec plaque de fixation 77×77 mm

    WH408500F

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH408500F
    PDF
    RoHS report WH408500F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH408500F | Hager Suisse

      Image produit WH408500F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH408500F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH408500F

      Insert avec plaque de fixation: Anneau d'adaptation KNX

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH109901F - Support de fixation ENC Hager 70×70mm
      WH109901F
      Insert: Plaque de fixation avec anneau d'adapt. pour des appareils electrique
      Prix*
      6.85 CHF
      / pc. *
      6.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH109902E - Support de fixation ENC Hager 41×41mm
      WH109902E
      Insert: Anneau d'adaption pour kallysto appareils electr. 41x41mm
      Prix*
      5.10 CHF
      / pc. *
      5.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20291500Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, ws
      WH20291500Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Ultra Blanc
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20291503Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, gris
      WH20291503Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Gris Clair
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20291504Z - Cadre de face: 2-8x IMP KNX Secure, an
      WH20291504Z
      Cadre de face pour: 2x jusqu'à 8x poussoir KNX Secure Anthracite
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group