- Thérmostat
- Thérmostat
- Thérmostat
- Voir plus
Thermostate d'ambiance ENC kallysto gris clair sans interrupteur WH20440403A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour thermostat 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 431 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris clair
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur48 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20440403A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20440403A
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité de-DE, en-GB 2021-10-26
PDF257,50 kB