Insert: Poussoir rotatif / 2 pôles avec plaque de fixation WH101808F
EAN
7611795163820
E-nr.
547 975 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
55.90 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Architecture
-
Nombre de pôles2
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Commandes et indicateurs
-
Contact d'acquittementNon
-
Type de bouton poussoirBouton -poussoir simple
Matière
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
Dimensions
-
Profondeur49 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement49 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
InscriptionAvec inscription « 0 ← 1 »
-
Type de commutation2NO, bornes d'entrée séparées
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com