Intérieur interrupteur pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables WH101913E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandePoussoir simple
-
MontageEncastré, En saillie
-
Tension nominale220 - 250 V
-
Courant assigné nominal10 A
-
Nombre de modules2
-
CouleurGris
-
MatièreThermoplastique
-
FinitionMat
-
Traitement de surfaceNon traité
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH101913E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH101913E
Insert: Interrupteur store
PDF