The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • WH408301E
    EAN
    7611919489874
    E-nr.
    931 106 793
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Carillon de porte élec­tro­nique
    • Voir plus

    Intérieur pour carillon Hager montage montage E 230V WH408301E

    Prix*
    99.10 CHF
    / pc. *
    99.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour carillon Hager montage montage E 230V

    WH408301E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      80 mA
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration WH408301E
    PDF
    Hager RoHS report WH408301E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH408301E | Hager Suisse

      Image produit WH408301E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH408301E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH408301E

      Insert: Carillon 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Einsatz Türgong 230V E | Hager Suisse

      Einsatz Türgong 230V E

      Guide d'installation International 2016-07-26

      PDF
      3,63 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20510100H - Kit frontal kallysto 60×60 blanc pour contact de sonnerie
      WH20510100H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Blanc
      Prix*
      6.25 CHF
      / pc. *
      6.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20510103H - Kit frontal kallysto 60×60 gris clair pour contact de sonnerie
      WH20510103H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Gris
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20510104H - Kit frontal kallysto 60×60 anthracite pour contact de sonnerie
      WH20510104H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Anthracite
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20510105H - Kit frontal kallysto 60×60 noir pour contact de sonnerie
      WH20510105H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Noir
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20510107H - Kit frontal kallysto 60×60 beige pour contact de sonnerie
      WH20510107H
      kallysto face 60x60mm pour: Poussoir de sonnerie/contact NO Beige
      Prix*
      8.70 CHF
      / pc. *
      8.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group