Prise de charge USB ENC Hager kallysto B 240V 2400mA gris clair WH50820103B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pièce centrale pour la technologie de communication 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur/prise USBUSB
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée230 - 230 V
-
Tension de sortie0-0 V
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur52 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement45 mm
-
CouleurGris clair
-
Puissance de sortie65 W
-
Courant de sortie0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50820103B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH50820103B
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Gris
PDF