The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Petites combi­nai­sons
    • WH108501E
    EAN
    7611795125613
    E-nr.
    755 043 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Petites combi­nai­sons
    • Petites combi­nai­sons
    • Petites combi­nai­sons
    • Petites combi­nai­sons
    • Petites combi­nai­sons
    • Voir plus

    Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 E WH108501E

    Prix*
    37.05 CHF
    / pc. *
    37.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 E

    WH108501E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      8 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      36,4 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      66 %
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25-+40 °C
    Connec­ti­vité
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Equi­pe­ment
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Oui
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Pour montage encastré ou appa­rent
    • Protec­tion
      Avec couvercle de nettoyage
    • Joint d'étan­chéité
      Sans joint d'étan­chéité
    • Type de raccor­de­ment
      Avec raccord à ressort

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration WH108501E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH108501E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH108501E | Hager Suisse

      Image produit WH108501E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH108501E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH108501E

      Insert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S3 + prise type 13

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH108401E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Insert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S1(3+3) + prise type 13
      Prix*
      59.20 CHF
      / pc. *
      59.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
      Prix*
      59.90 CHF
      / pc. *
      59.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH108501F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 3+T13 F
      WH108501F
      Insert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
      Prix*
      37.70 CHF
      / pc. *
      37.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH108601E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 6+T13 E
      WH108601E
      Insert: Interrupteur S6 + prise type 13
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH108601F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 6+T13 F
      WH108601F
      Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 + prise type 13
      Prix*
      61.40 CHF
      / pc. *
      61.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group