The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH20263103H
    Kit frontal pour poussoir sans fil Hager Friends of Hue kallysto, avec bouton, autocollant
    EAN
    7611919526814
    E-nr.
    325 992 033
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Voir plus

    Kit frontal pour poussoir sans fil Friends of Hue KAL, 60×60mm, autocollant, grc WH20263103H

    Prix*
    13.35 CHF
    / pc. *
    13.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit frontal pour poussoir sans fil Friends of Hue KAL, 60×60mm, autocollant, grc

    WH20263103H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de canaux
      4
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WH20263103H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20263103H | Hager Suisse

      Image produit WH20263103H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20263103H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20263103H

      kallysto pl. frontale 4touch adhésif gris clair

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10

      PDF
      2,75 MB
      Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2022-01-18

      PDF
      796,23 kB
      Image Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2022-01-18

      PDF
      781,63 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101401E - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Insert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
      Prix*
      60.20 CHF
      / pc. *
      60.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101401F - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation
      WH101401F
      Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101403E - Intérieur poussoir kallysto AR 2L
      WH101403E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group