kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Blanc WH20510100B
EAN
7611795273024
E-nr.
863 821 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
28.25 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurUltra blanc
-
MatièreDuroplast
Dimensions
-
Profondeur de montage34 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com