kallysto A ENC prise de WH20960504A
EAN
7611795273765
E-nr.
145 738 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
21.80 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement19 mm
-
Profondeur23 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur de montage16 mm
Equipement
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Matière
-
MatièreDuroplast
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
FinitionMat
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com