Détecteur de mouvement Hager kallysto A 3 fils anthracite WH20250804A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour détecteur de mouvement 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 432 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
angle de détection horizontal90 - 180 °
-
Temporisation minimal0,20 s
-
Luminosité de déclenchement, réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglableOui
-
Temporisation au déclenchement0
-
Temporisation à l'enclenchement0
-
Seuil de détection5 - 1000 lx
-
Fonction teach pour sensibilité de luminositéOui
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur60 mm
-
Profondeur de montage20 mm
-
Hauteur de montage1,10 - 1,10 m
-
Température de service-5 - 45 °C
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
FinitionMat
-
Indice de protection IPIP20
-
Charge COui
-
Entrée de poste secondaireOui
-
MontageEncastré
-
Montage au plafond possibleNon
-
Mode de montagePour montage associé
-
Courant de commande1,30 - 1,30 mA
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. de transmission latérale8 m
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20250804A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20250804A
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Anthrac.
PDF -
Guide d'installation
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation fr-FR 2015-01-28
PDF1,44 MB
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation de-DE 2015-01-28
PDF1,31 MB
ka.line détecteur de mouve. 3 fils C
Guide d'installation it-IT 2015-01-28
PDF1,44 MB