The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.­line
    • WH20250800H
    Plaque frontale Hager kallysto H, pour détecteur de mouvement
    EAN
    7611919504454
    E-nr.
    378 006 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.­line
    • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.­trend
    • Détec­teurs de mouve­ment - kallys­to.pro
    • Détec­teurs de mouve­ment - kallysto appa­rent
    • Montage mural
    • Voir plus

    Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement blanc WH20250800H

    Prix*
    22.70 CHF
    / pc. *
    22.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement blanc

    WH20250800H

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Enjo­li­veur
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profon­deur
      29 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH20250800H
    PDF
    RoHS report WH20250800H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20250800H | Hager Suisse

      Image produit WH20250800H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20250800H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20250800H

      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

      ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

      Guide d'installation fr-FR 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
      Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

      ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

      Guide d'installation de-DE 2015-01-28

      PDF
      1,31 MB
      Image ka.line détecteur de mouve. 3 fils C | Hager Suisse

      ka.line détecteur de mouve. 3 fils C

      Guide d'installation it-IT 2015-01-28

      PDF
      1,44 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20250803H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement gris clair
      WH20250803H
      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Gris
      Prix*
      24.90 CHF
      / pc. *
      24.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20250804H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement anthracite
      WH20250804H
      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Anthracite
      Prix*
      24.90 CHF
      / pc. *
      24.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20250805H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement noir
      WH20250805H
      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Noir
      Prix*
      24.90 CHF
      / pc. *
      24.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20250807H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement beige
      WH20250807H
      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Beige
      Prix*
      24.90 CHF
      / pc. *
      24.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20250809H - Plaque frontale Hager kallysto H pour détecteur de mouvement brun
      WH20250809H
      kallysto face 60x60mm pour: Détect. de mouv. 90-180° 3-fil /1500W Brun
      Prix*
      24.90 CHF
      / pc. *
      24.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group