Interrupteur ENC kallysto 1/3+3/1P gris clair avec plaque de fixation WH20100103B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 5 product.page.accessories.products-available -
Insert d'éclairage pour installation 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal10 A
-
MontageEncastré
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de base avec plaque de recouvrement centrale
-
Type de montageFixation par vis
-
Avec fixation à griffesNon
-
Nombre de touches2
-
Profondeur de montage11,7 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34,2 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Diamètre60,0 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type d'organe de commandePoussoir double
-
Type de contact2x inverseurs
-
Type de connexion / priseQuickConnect, Borne de connexion
-
Mode de montageUniquement utilisable comme appareil individuel
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect, Avec raccord à ressort
-
ÉclairageÉclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-
Type de commutationDouble interrupteur va-et-vient S1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20100103B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH20100103B
kallysto ENC: Interrupteur S1(3+3) + plaque de fixation + face Gris Clair
PDF