The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • WH39968011Z
    Cartouche lumineuse LED jaune Hager, enfichable, pour interrupteur et contact à poussoir, combinaison grd. I avec prise, orientation/contrôle
    EAN
    7611795348364
    E-nr.
    209 962 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­trend
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.pro
    • Voir plus

    LED Hager 230V pour interrupteur jaune WH39968011Z

    Prix*
    21.25 CHF
    / pc. *
    21.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    LED Hager 230V pour interrupteur jaune

    WH39968011Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      1 mA
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      1 mA
    Matière
    • Couleur
      Jaune
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH39968011Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH39968011Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH39968011Z | Hager Suisse

      Image produit WH39968011Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH39968011Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH39968011Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Jaune

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2026-09-01

      PDF
      703,82 kB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2026-09-01

      PDF
      702,78 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2022-04-27

      PDF
      54,87 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20920400A - Obturateur ENC kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Prix*
      8.35 CHF
      / pc. *
      8.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20920400B - Obturateur ENC kallysto blanc
      WH20920400B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      9.05 CHF
      / pc. *
      9.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20920400H - Plaque frontale pleine kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
      Prix*
      5.35 CHF
      / pc. *
      5.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20920403A - Obturateur ENC kallysto gris clair 60×60mm
      WH20920403A
      ka plaque de fermeture à vis A
      Prix*
      10.65 CHF
      / pc. *
      10.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20920403B - Obturateur ENC kallysto gris clair
      WH20920403B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Gris Clair
      Prix*
      11.45 CHF
      / pc. *
      11.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group