Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj din återförsäljare för att få tillgång till dina professionella priser och köpa online
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Vippomkopplare OBS! Utgått
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
Strömställarinsats kron 10A, med klor
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
Strömställarinsats kors 10A, med klor
Roterande omkopplare OBS! Utgått
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
Strömställare Kron, rund, insats med klor
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund, insats med klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Strömställare Kors, 10AX, rund, insats med klor
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Vriddimmerinsats 20-525W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Tryckknappsdimmer 50-260W/VA OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
Roterande dimmer OBS! Utgått
Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått
Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått
Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
Trycknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått
Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
Centrumbricka Hotellkortsbrytare, R.1/ R.3, Plast, Svart
Centrumbricka Hotellkortsbrytare, R.1/ R.3, Plast, Vit
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1 NO/ 1 NC, u klor, skruvanslutning
Uttag 1-vägs, 1930/ R.classic, orienteringsljus och ljusrelä, Svart
Uttag 1-vägs, 1930/ R.classic, orienteringsljus och ljusrelä, Vit
1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått
1-vägs u-sat.LED,oran.R.1/R.3 OBS! Utgått
1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått
Uttag 1-vägs, R.x, LED-indikering, skruvanslutning, Svart
Uttag 1-vägs, R.x, LED-indikering, skruvanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, R.x, skruvanslutning, Svart
Uttag 1-vägs, R.x, skruvanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, R.x, snabbanslutning, Svart
Uttag 1-vägs, R.x, snabbanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, lock, R.x/ 1930/ R.classic, IP20, snabbanslutning, Svart
Uttag 1-vägs, lock, R.x/ 1930/ R.classic, IP20, snabbanslutning, Vit
Uttag 1-vägs, R.x, lock, snabbanslutning, Svart
Uttag 1-vägs, R.x, lock, snabbanslutning, Vit
Uttagsins 1-vägs, 1930/ R.classic Svart
Uttagsins 1-vägs, 1930/ R.classic Vit
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Svart
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Vit
Signallampa LED, R.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Svart
Signallampa LED, R.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Svart
Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit
Centrumbricka tryckknapp och ljussignal E10, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka tryckknapp och ljussignal E10, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka signallamp E14, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka signallamp E14, R.x, Plast, Vit
Tryckknapp enkel, R.x, 1930, R.classic,Quicklink/ Elektr plattf, Svart
Tryckknapp enkel, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Vit
Knapp QL 2-vägs,inf.svart R.x OBS! Utgått
Knapp QL 2-vägs,inf.p-vit R.x OBS! Utgått
Tryckkn jalusi radio R.x Sv OBS! Utgått
Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Svart
Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Svart
Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Vit
Koppl.-ur Astro, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Svart
Koppl.-ur Astro, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Vit
Rörelsedetektor 1,1m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Svart
Rörelsedetektor 1,1m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Rörelsedetektor 2,2m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Svart
Rörelsedetektor 2,2m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
Uttag 3xRCA + 1xS-video, R.x, Svart
Uttag 3xRCA + 1xS-video, R.x, Vit
Uttag USB och S-video, R.x, Svart
USB/3,5mm-utt hon-hon R.x Vit OBS! Utgått
Uttag VGA, R.x, hona-hona, Svart
Uttag VGA, R.x, hona-hona, Vit
Uttag VGA, R.x, hona-plint, Svart
Uttag VGA, R.x, hona-plint, Vit
Uttag HDMI, R.x, hona-hona, Svart
Uttag HDMI, R.x, hona-hona, Vit
Uttag HDMI, R.x, hona-hona 90°, Svart
Uttag HDMI, R.x, hona-hona 90°, Vit
Rörelsedet 1,1m R.x Svart OBS! Utgått
Rörelsedet 1,1m R.x Vit OBS! Utgått
Rörelsedetektor Comfort IR 1,1m, R.x, Svart
Rörelsedetektor Comfort IR 1,1m, R.x, Vit
Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Svart
Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Vit
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
Rumstermostat (CO), R.x, för värme och kyla, Svart
Rumstermostat (CO), R.x, för värme och kyla, Vit
Rumstermostat (NC), R.x, med On/Off, LED-indikering, Svart
Rumstermostat (NC), R.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Svart
Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
Nyckeltryckknapp jalusi 2-pol OBS! Utgått
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka med vred dimmer, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka med vred dimmer, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka dragströmställare, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka dragströmställare, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka jalusi, R.x, pil upp/ ned, för låskolv, Plast, Svart
Centrumbricka jalusi, R.x, pil upp/ ned, för låskolv, Plast, Vit
Centrumbricka nyckelbrytare, R.x, för låskolv, Plast, Svart
Centrumbricka nyckelbrytare, R.x, för låskolv, Plast, Vit
Vippa jalusi, R.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Svart
Vippa enkel, R.x, nyckelsymbol, Plast, Svart
Vippa enkel, R.x, klocksymbol, Plast, Svart
Vippa enkel, R.x, lampsymbol, Plast, Svart
Vippa enkel, R.x, Plast, Svart
Vippa enkel, R.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Vit
Vippa enkel, R.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, R.x, klocksymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, R.x, lampsymbol, Plast, Vit
Vippa enkel, R.x, Plast, Vit
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
Tryckknapp markis enkel, R.x/R.8, 1930,R.classic, LED, Quicklink KNX, Svart
Tryckknapp markis enkel, R.x, 1930, R.classic, LED, Quicklink KNX, Vit
Jalusistyrning, elektronisk, R.x, Vit
Centrumbricka anslutningsdosa, R.x/ R.classic, Svart
Centrumbricka anslutningsdosa, R.x/ R.classic, Vit
Centrumbricka USB, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka USB, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka 1xKeystone, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka 1xKeystone, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka 2xKeystone, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka 2xKeystone, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka högtalaruttag, R.x, Plast, Svart
Centrumbricka högtalaruttag, R.x, Plast, Vit
Centrumbricka Radio/TV/SAT, R.x/ R.classic, Plast, Svart
Centrumbricka Radio/TV/SAT, R.x/ R.classic, Plast, Vit
Centrumbricka 1xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Svart
Centrumbricka 1xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Vit
Centrumbricka 2xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Svart
Centrumbricka 2xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Vit
C-br.Ø 22,5 mm.gul R.1/R.3 OBS! Utgått
C-bricka Ø 22,5mm R.x Svart OBS! Utgått
C-bricka Ø 22,5mm R.x Vit OBS! Utgått
Centrumbricka Radio/TV + 2xSAT, R.x/ R.classic, Plast, Svart
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10152145
18SE0027IMC_LEAF_H_quickguide_Serie-R_web
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
18SE0028IMC_LEAF_H_quicklink_web
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-08-24
18SE0021IMC_CAT_H_KNX_web
Katalog sv-SE 2018-10-26
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-28