Centrumbricka anslutningsdosa, R.x/ R.classic, Vit 10192089

EAN
4011334377238
E-nr.
1800932
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
4468
4468
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    58,10
  • Höjd
    58,10
  • Djup
    17,40
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med ett uttag nedan
  • Rela­te­rade Series
    Hager R 1, Hager R 3, Serie R.classic

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation