The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • 85648139
    EAN
    4011334382720
    Förp
    1 bit

    Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit 85648139

    Finns inte längre tillgänglig

    catalog.product_page.similar.title

    WAC1020

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

    85648139

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    85121100
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    85421700
    85421700
    Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      4
    • Sända­rens drift­cykel
      1 %
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    Text
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Funk­tion
      Funk­tioner för tryck­knap­parnas manöv­re­rings­om­råden upp/ner eller väns­ter/höger kan konfi­gu­reras fritt som motta­gare för styr­ning av den anslutna belast­ningen och som sändare för fjärr­styr­ning av en jalusi, till exempel, Konfi­gu­rer­bart över­fö­rings- och/eller mottag­nings­be­te­ende, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 85648139
    PDF
    RoHS-certifikat 85648139
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85648139 | Hager Sverige

      Produktbild 85648139

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 85648139 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85648139

      Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB 2022-04-28

      PDF
      701,40 kB
      Bild Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-08-10

      PDF
      3,79 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      21,99 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      18,40 MB
    • Dokumentation

      Bild Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-10

      PDF
      2,04 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group