The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85745139
    EAN
    4011334375708
    Förp
    1 st

    Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Vit 85745139

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Vit

    85745139

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85221101
    85221101
    Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX
    Lägg till
    Lägg till
    85221100
    85221100
    Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      quick­link
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    • Skifte Sommar­-/­vin­tertid
      Ja
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Funk­tioner
    • Drifttid
      2 min
    • Astro-­tids­för­skjut­ning
      2 h
    • Batte­ri­backup
      8 h
    • Ström­re­serv i år
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, 1 upp/­ned­-funk­tion, Konfi­gu­rer­bart över­fö­rings- och/eller mottag­nings­be­te­ende, Med nyck­ellås, Party­funk­tion, inget utfö­rande av auto­ma­tiska, tråd­lösa och utbygg­nads­en­hets kommandon (block­e­rings­skydd), Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    Dimen­sioner
    • Djup
      30,50 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACh-certifikat 85745139
    PDF
    RoHS-certifikat 85745139
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85745139 | Hager Sverige

      Produktbild 85745139

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85745139 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85745139

      Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2022-05-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Bild Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager Sverige

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group