C-br.Ø 22,5 mm.gul R.1/R.3 OBS! Utgått 14322006

EAN
4011334367109
E-nr.
6220676
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    13,90
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Guld
  • RAL-kod
    1004
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument